• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

PP (polypropylène) / Vis d'assemblage à tête hexagonale

PP  (polypropylène) / Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Resin
[Surface treatment](Details) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PP
[Nominal Thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Length L or l (mm)] 10 12 15 20 25 30 35 40 50 (S25) 70
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 B 7 8 10 13 17 19 H 2.8 3.5 4 5.5 7 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PP/BT-M4-L10
PP/BT-M4-L12
PP/BT-M4-L15
PP/BT-M4-L20
PP/BT-M4-L25
PP/BT-M5-L10
PP/BT-M5-L12
PP/BT-M5-L15
PP/BT-M5-L20
PP/BT-M5-L25
PP/BT-M5-L30
PP/BT-M6-L10
PP/BT-M6-L12
PP/BT-M6-L15
PP/BT-M6-L20
PP/BT-M6-L25
PP/BT-M6-L30
PP/BT-M8-L10
PP/BT-M8-L12
PP/BT-M8-L15
PP/BT-M8-L20
PP/BT-M8-L25
PP/BT-M8-L30
PP/BT-M8-L40
PP/BT-M10-L20
PP/BT-M10-L25
PP/BT-M10-L30
PP/BT-M10-L35
PP/BT-M10-L40
PP/BT-M10-L50(S25)
PP/BT-M12-L20
PP/BT-M12-L25
PP/BT-M12-L30
PP/BT-M12-L35
PP/BT-M12-L40
PP/BT-M12-L70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B H

1.03 €

1 5 jours 104100.772.8

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.772.8

1.12 €

1 Jour même

Stock

104150.772.8

1.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

104200.772.8

1.15 €

1 6 jours 104250.772.8

1.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.883.5

1.07 €

1 6 jours 105120.883.5

1.12 €

1 6 jours 105150.883.5

1.15 €

1 6 jours 105200.883.5

1.20 €

1 6 jours 105250.883.5

1.24 €

1 6 jours 105300.883.5

1.10 €

1 Disponible 6 jours 106101104

1.18 €

1 5 jours 106121104

1.15 €

1 6 jours 106151104

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

106201104

1.24 €

1 6 jours 106251104

1.34 €

1 6 jours 106301104

1.15 €

1 6 jours 108101.25135.5

0.98 €

1 Disponible 6 jours 108121.25135.5

1.20 €

1 5 jours 108151.25135.5

1.29 €

1 Disponible 5 jours 108201.25135.5

1.34 €

1 6 jours 108251.25135.5

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

108301.25135.5

1.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

108401.25135.5

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010201.5177

1.63 €

1 6 jours 1010251.5177

1.73 €

1 5 jours 1010301.5177

1.82 €

1 6 jours 1010351.5177

1.65 €

1 Disponible 6 jours 1010401.5177

2.01 €

1 6 jours 101050(S25)1.5177

1.82 €

1 6 jours 1012201.75198

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012251.75198

2.01 €

1 6 jours 1012301.75198

2.10 €

1 5 jours 1012351.75198

2.19 €

1 6 jours 1012401.75198

2.20 €

1 Disponible 6 jours 1012701.75198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PP

Assistance technique