• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capteurs de proximité avec corps entièrement en acier inoxydable [E2EF]

Capteurs de proximité avec corps entièrement en acier inoxydable [E2EF]
Long range metal head proximity sensor that withstands harsh environments where the workpiece can rub against the sensor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EF-QX2D1 2M
E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Environnement de fonctionnement Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon

374.00 €

1 7 jours Standard / Résistance aux projections / Anti-écaillage / Résistance aux basses températuresAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Revêtement en résine fluoréeAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Revêtement en résine fluoréeType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes

374.00 €

1 7 jours Standard / Résistance aux projections / Anti-écaillage / Résistance aux basses températuresAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Revêtement en résine fluoréeAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Revêtement en résine fluoréeType de relais de connecteur (M12)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4

180.50 €

1 7 jours Standard / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Type de relais de connecteur (M12)0.3Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Distance de détection L1 [classification](mm) Jusqu'à 2 Objets détectés Métal magnétique
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Amplificateur Type à amplificateur intégré
Taille de tête de détection à vis M8 Profondeur de tête (plage)(mm) 20,1 à 30 Profondeur de tête(mm) 25
Normes acquises CE / UL / CEI Structure de protection (CEI) IP67 Type d'alimentation Type à 2 fils courant continu
Tension d'alimentation VCC 10–30 Format de sortie CC à 2 fils polarisé Mode de fonctionnement NO
Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard Fonction incluse -
Type - Combinaison amplificateur / tête - Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) 2

Assistance technique