• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Feuille de néodyme

Feuille de néodyme
  • Remise sur volume
The attraction force is about four times that of a ferrite magnet sheet. Can be cut into various shapes with scissors or a cutter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8-1.0210297
8-2.0210297
8-3.0210297
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur T
(mm)
Densité du flux magnétique de la surface
(mT)

96.35 €

1 6 jours 101.0100

125.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

102.0145

250.76 €

1 6 jours 103.0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Haute résistance Dimensions(mm) 210X297 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 – 100

Assistance technique