Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL-M2-3.0-BR |
CL-M2-4.0-BR |
CL-M3-3.0-BR |
CL-M3-4.0-BR |
CL-M3-5.0-BR |
CL-M3-5.7-BR |
CL-M4-4.0-BR |
CL-M4-5.8-BR |
CL-M4-6.5-BR |
CL-M4-8.2-BR |
CL-M5-9.5-BR |
CL-M6-9.5-BR |
CL-M6-12.7-BR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de vis M (après insertion) (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2 | 3 | ||
13.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 2 | 4 | ||
16.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 3 | ||
15.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 4 | ||
15.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 5 | ||
15.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 5.7 | ||
17.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 4 | ||
20.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 5.8 | ||
18.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 6.5 | ||
24.26 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8.2 | |
31.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 9.5 | ||
25.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | 6 | 9.5 | ||
43.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 12.7 |
Loading...
Type | À ajustement forcé | Application | Résine générale | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à vis | Filetage métrique (gros) | Forme | Standard | Unité de vente | Boîte / paquet |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de vis M (après insertion)(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles