Écrous de broche auto-tranchants【1,000 pièces par conditionnement】

Écrous de broche auto-tranchants
Because the inside of the nut can move, therefore it can even be mounted when the position does not align with the bottom hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKF-M2.5-3W
TKF-M3-3W
TKF-M4-3W
TKFS-M3-SUS
TKFS-M4-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails) Pas
(mm)

328.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.5FerChrome trivalentTrivalent blanc0.45

292.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103FerChrome trivalentTrivalent blanc0.5

349.98 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104FerChrome trivalentTrivalent blanc0.7

491.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableN/AN/A0.5

516.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableN/AN/A0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti Unité de vente Boîte / paquet
Épaisseur min.(mm) 1.5

Assistance technique