• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bague de poignée de type GS en fer (standard IWATA) fabriquée par IWATA DENKO【1-1,000 pièces par conditionnement】

Bague de poignée de type GS en fer (standard IWATA) fabriquée par IWATA DENKO
  • Remise sur volume
This is a high quality, high precision retaining ring engineered with advanced manufacturing technology under strict quality controls.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GS-2
GS-3.5
GS-4
GS-4.5
GS-5
GS-6
GS-8
GS-10
GS-14
GS-17
GS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Unité de vente Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

56.41 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 102Boîte / paquet2

60.10 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 103.5Boîte / paquet3.5

65.48 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 104Boîte / paquet4

0.11 €

1 Disponible 7 jours 104.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)4.5

80.97 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 105Boîte / paquet5

102.49 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 106Boîte / paquet6

134.76 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 108Boîte / paquet8

0.26 €

1 Disponible 6 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10

0.56 €

1 Disponible 7 jours 1014Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)14

329.53 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 1017Boîte / paquet17

1.09 €

1 Disponible 7 jours 1020Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Collier de serrage type GS Matériau Fer
Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Standard Type de produit Bague de retenue

Assistance technique