Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MD-35 |
MD-35-T |
MD-50 |
MD-50-MM |
MD-50-T |
MD-50MM-T |
MD-55 |
MD-55-T |
MD-70 |
MD-70-T |
MD-70F |
MD-90 |
MD-90-T |
MD-100 |
MD-112 |
MD-112-T |
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-140-T |
MD-160 |
MD-160-M |
MD-160-T |
MD-160M-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre extérieur K (mm) | Longueur totale A (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Matériau du corps | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Rigidité à la torsion (N·m/deg) | Produits en pack / article seul | Spécifications | Taille de bride (moyeu) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5.0–Moins de 10 | 35 | 54 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 9.8 | 10000 | - | 10.5 | Produit de jeu | - | Standard | |
5.17 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 35 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-35 | - | ||
36.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 50 | 64 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 29 | 8000 | - | 47.1 | Produit de jeu | - | Standard | |
44.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 50 | 64 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 29 | 8000 | - | 47.1 | Produit de jeu | - | M des deux côtés | |
5.34 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 50 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-50 | - | ||
5.64 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 50 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-50MM | - | ||
45.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 55 | 70 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 34 | 8000 | - | 58.9 | Produit de jeu | - | Standard | |
5.51 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 55 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-55 | - | ||
46.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 70 | 70 | 4 001 à 10 000 | Alliage d'aluminium | 44 | 6000 | - | 90.3 | Produit de jeu | - | Standard | |
6.36 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 70 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-70 | - | ||
50.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20–Moins de 50 | 70 | 70 | 4 001 à 10 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 44 | 6000 | - | 90.3 | Produit de jeu | - | Standard | |
67.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50–Moins de 100 | 90 | 84 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 95 | 4000 | - | 178 | Produit de jeu | - | Standard | |
8.93 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 90 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-90 | - | ||
72.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 100 | 94 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 107 | 4000 | - | 198 | Produit de jeu | - | Standard | |
80.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 112 | 104 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 137 | 4000 | - | 308 | Produit de jeu | - | Standard | |
11.17 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 112 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-112 | - | ||
85.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 125 | 121 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 157 | 4000 | - | 420 | Produit de jeu | - | Standard | |
15.80 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 125 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-125 | - | ||
100.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 140 | 146 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 188 | 4000 | - | 559 | Produit de jeu | - | Standard | |
21.46 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 140 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-140 | - | ||
129.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 160 | 164 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 239 | 4000 | - | 638 | Produit de jeu | - | Standard | ||
151.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 160 | 164 | 2001 à 4 000 | [Acier] EN-JL 1040 équiv. | 294 | 4000 | - | 749 | Produit de jeu | - | M d'un côté uniquement | ||
27.28 € | 1 | 17 jours | 10 | - | 160 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-160 | - | ||
29.18 € | 1 | 7 jours | 10 | - | 160 | - | - | Résine polyacétal | - | - | -40~85 | - | Composant d'émetteur | Émetteur pour MD-160M | - |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | NA | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Absorption des vibrations / Compact | Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce d'amortissement | Résine polyacétal |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre extérieur K(mm)
Longueur totale A(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Matériau du corps
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Rigidité à la torsion(N·m/deg)
Produits en pack / article seul
Spécifications
Taille de bride (moyeu)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles