• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sunlock【1-2,000 pièces par conditionnement】

Sunlock
  • Remise sur volume
The cross section of the SUNLOCK screw is non-circular with its three vertices shifting spirally. These two formation features enable smooth screwing with little torque. The female thread is formed with plastic processing, so there are no shavings when cut. In addition, there is a loosening prevention function thanks to the elimination of the gap between the male and female threads due to the post-molding spring-back effect. Plastic processing during molding creates stronger female threads and high retention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00001700-M3X10-410
00001700-M4X16-410
00001700-M4X25-410
00001700-M4X35-410
00001700-M5X10-410
00001700-M5X12-410
00001700-M5X14-410
00001700-M5X30-410
00001701-M5X25-410
00001702-M3X8-410
00001702-M3X10-410
00001702-M4X50-410
00001702-M5X12-410
00001702-M5X20-410
00001703-M3X8-410
00001703-M3X14-410
00001711-M4X40-410
00001711-M4X50-410
00001720-M4X8-410
00001720-M4X20-410
00001720-M4X25-410
00001720-M4X30-410
00002700-M6X35-410
00002700-M6X45-410
00002700-M6X65-410
00002700-M6X75-410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme détaillée Vis nominale (M) Longueur L ou l (mm) Forme du trou de montage Forme de base Unité de vente Diamètre extérieur de tête

0.11 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique310Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.17 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique416Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.21 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique425Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.27 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique435Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.22 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique510Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.22 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique512Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

37.29 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Cylindrique514Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquet-

0.35 €

1 Disponible 5 jours 10Cylindrique530Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

19.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Disque525Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquet-

0.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Treillis] Bombée38Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Treillis] Bombée310Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

66.71 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Treillis] Bombée450Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquet-

0.27 €

1 Disponible 5 jours 10[Treillis] Bombée512Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

0.34 €

1 Disponible 5 jours 10[Treillis] Bombée520Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

54.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Tête bombée38Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquet-

68.86 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Tête bombée314Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquet-

48.82 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Disque440Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquetD7

60.18 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10Disque450Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquetD7

0.16 €

1 Disponible 5 jours 10[Treillis] Bombée48Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)D8

62.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Treillis] Bombée420Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquetD8

72.66 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Treillis] Bombée425Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquetD8

41.85 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Treillis] Bombée430Tête à empreinte cruciformeStandard (rond)Boîte / paquetD8

68.18 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Standard] Standard635-HexagonalBoîte / paquet-

86.66 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Standard] Standard645-HexagonalBoîte / paquet-

57.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Standard] Standard665-HexagonalBoîte / paquet-

65.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10[Standard] Standard675-HexagonalBoîte / paquet-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Corps passivé FORME D'EMBOUT Embout rond Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Application Standard

Assistance technique