Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SA-50 |
SA-65 |
SA-100 |
SA-130 |
SA-150 |
SA-180 |
SA-200 |
SA-230 |
SA-250 |
SA-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A (Ø) | Largeur de roue l1 / largeur de pneu B (mm) | Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D (Ø) | Largeur de bossage l / largeur de bossage C (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 6 jours | 50 | 25 | 10 | 29 | 30 | ||
10.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 65 | 29 | 10 | 32 | 45 | ||
18.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 35 | 12 | 41 | 130 | |
27.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | 42 | 20 | 51 | 180 | |
36.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 45 | 20 | 57 | 200 | |
54.45 € | 1 | 6 jours | 180 | 45 | 20 | 57 | 230 | ||
55.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | 45 | 20 | 57 | 260 | |
85.71 € | 1 | 9 jours | 230 | 51 | 25 | 63 | 290 | ||
93.04 € | 1 | 9 jours | 250 | 51 | 25 | 63 | 320 | ||
143.46 € | 1 | 9 jours | 300 | 51 | 30 | 70 | 360 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc naturel | Roulement | Aucun |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles