Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL2.50-4 |
AL3.00-4 |
AL3.50-5 |
AL61/2X2-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A (Ø) | Largeur de roue l1 / largeur de pneu B (mm) | Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D (Ø) | Largeur de bossage l / largeur de bossage C (mm) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Diamètre extérieur de pneu A (mm) | Largeur de pneu B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 € | 1 | 6 jours | 220 | 60 | 20 | 81 | 100 | 220 | 60 | ||
95.69 € | 1 | 9 jours | 248 | 73 | 20 | 81 | 130 | 248 | 73 | ||
163.20 € | 1 | 6 jours | 286 | 90 | 25 | 94 | 200 | 286 | 90 | ||
89.71 € | 1 | 6 jours | 170 | 64 | 20 | 81 | 80 | 170 | 64 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | Roulement | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C(mm)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Diamètre extérieur de pneu A(mm)
Largeur de pneu B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles