• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord pour manomètre SUS316 FC-PF en acier inoxydable (PF)

Raccord pour manomètre SUS316 FC-PF en acier inoxydable (PF)
[Features]
· Precision design tolerant of high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule scheme so no torsion occurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC-01-1PF
FC-01-2PF
FC-02-1PF
FC-02-2PF
FC-02-3PF
FC-02-4PF
FC-03-2PF
FC-03-3PF
FC-03-4PF
FC-04-2PF
FC-04-3PF
FC-04-4PF
FC-025-2PF
FC-025-3PF
FC-025-4PF
FC-3-1PF
FC-3-2PF
FC-4-1PF
FC-4-2PF
FC-6-1PF
FC-6-2PF
FC-6-3PF
FC-6-4PF
FC-8-2PF
FC-8-3PF
FC-8-4PF
FC-10-2PF
FC-10-3PF
FC-10-4PF
FC-12-2PF
FC-12-3PF
FC-12-4PF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

31.67 €

1 6 jours 3.18[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

34.30 €

1 6 jours 3.18[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

25.79 €

1 6 jours 6.35[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

29.26 €

1 6 jours 6.35[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

33.46 €

1 6 jours 6.35[3/8B] 3/8B (10A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

42.70 €

1 6 jours 6.35[1/2B] 1/2B (15A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

33.94 €

1 12 jours 9.53[1/4B] 1/4B (8A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

39.23 €

1 6 jours 9.53[3/8B] 3/8B (10A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

46.90 €

1 6 jours 9.53[1/2B] 1/2B (15A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

40.31 €

1 6 jours 12.7[1/4B] 1/4B (8A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

40.31 €

1 6 jours 12.7[3/8B] 3/8B (10A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

55.20 €

1 6 jours 12.7[1/2B] 1/2B (15A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

33.10 €

1 6 jours 7.94[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

35.87 €

1 6 jours 7.94[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

44.51 €

1 6 jours 7.94[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en pouces (POUCES)5/16

31.67 €

1 6 jours 3[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

34.30 €

1 6 jours 3[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

29.99 €

1 6 jours 4[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

32.51 €

1 6 jours 4[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

25.79 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

29.26 €

1 6 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

33.46 €

1 6 jours 6[3/8B] 3/8B (10A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

42.70 €

1 6 jours 6[1/2B] 1/2B (15A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

33.10 €

1 6 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

35.87 €

1 6 jours 8[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

44.51 €

1 6 jours 8[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

33.94 €

1 6 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

39.23 €

1 5 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

46.90 €

1 6 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

40.31 €

1 6 jours 12[1/4B] 1/4B (8A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

40.31 €

1 6 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

55.20 €

1 6 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccords union pour jauges de pression Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PF Traitement de surface NA

Assistance technique