• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord en T d'entretien en acier inoxydable SUS316 FRT (femelles)

Raccord en T d'entretien en acier inoxydable SUS316 FRT (femelles)
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FRT-01-1
FRT-02-1
FRT-02-2
FRT-03-2
FRT-03-3
FRT-04-3
FRT-04-4
FRT-3-1
FRT-4-1
FRT-6-1
FRT-6-2
FRT-8-2
FRT-10-2
FRT-10-3
FRT-12-3
FRT-12-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)

67.79 €

1 6 jours 3.18[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/8

59.99 €

1 6 jours 6.35[1/8B] 1/8B (6A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

64.80 €

1 6 jours 6.35[1/4B] 1/4B (8A)39Dimensions en pouces (POUCES)1/4

79.44 €

1 6 jours 9.53[1/4B] 1/4B (8A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

95.28 €

1 6 jours 9.53[3/8B] 3/8B (10A)26Dimensions en pouces (POUCES)3/8

97.91 €

1 6 jours 12.7[3/8B] 3/8B (10A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

118.86 €

1 6 jours 12.7[1/2B] 1/2B (15A)29Dimensions en pouces (POUCES)1/2

67.79 €

1 6 jours 3[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

63.83 €

1 6 jours 4[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

59.99 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

64.80 €

1 6 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)41Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

71.76 €

1 6 jours 8[1/8B] 1/8B (6A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

79.44 €

1 6 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

95.28 €

1 6 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)25Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

97.91 €

1 6 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

118.38 €

1 6 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)31Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, raccord de tube Raccords en T de service femelles Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PT Traitement de surface NA

Assistance technique