Référence fabricant: MWE-10-2
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 50.16 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MWE-10-2
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Demi-coudes | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
D.E. de tuyau applicable(Ø) | 10 | D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité(Ø) | 13.8 | Pression de service max.(MPa) | 25 |
Traitement de surface | NA | Spécifications de taille | Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE) |
Vous vous trouvez sur la page de Demi coude SUS316 MWE D.E. en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: MWE-10-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWE-10-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles