• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord coudé SUS316 UE en acier inoxydable

Raccord coudé SUS316 UE en acier inoxydable
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UE-01-0
UE-02-0
UE-03-0
UE-04-0
UE-05-0
UE-06-0
UE-07-0
UE-08-0
UE-025-0
UE-3-0
UE-4-0
UE-6-0
UE-8-0
UE-10-0
UE-10.5-0
UE-12-0
UE-13.8-0
UE-14-0
UE-16-0
UE-17.3-0
UE-18-0
UE-20-0
UE-21.7-0
UE-22-0
UE-25-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

47.26 €

1 6 jours 3.1839Dimensions en pouces (POUCES)1/8-

40.31 €

1 6 jours 6.3539Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

49.67 €

1 6 jours 9.5326Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

76.55 €

1 6 jours 12.729Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

96.23 €

1 6 jours 15.8723Dimensions en pouces (POUCES)5/8-

101.11 €

1 6 jours 19.0526Dimensions en pouces (POUCES)3/4-

114.20 €

1 6 jours 22.2322Dimensions en pouces (POUCES)7/8-

161.99 €

1 6 jours 25.424Dimensions en pouces (POUCES)1-

43.79 €

1 6 jours 7.9431Dimensions en pouces (POUCES)5/16-

47.26 €

1 6 jours 341Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

46.31 €

1 6 jours 431Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

40.31 €

1 5 jours 641Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

43.79 €

1 5 jours 831Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

49.67 €

1 5 jours 1025Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

50.87 €

1 6 jours 10.512Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

76.55 €

1 5 jours 1231Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

93.84 €

1 6 jours 13.830Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/4

93.84 €

1 6 jours 1426Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

96.23 €

1 6 jours 1623Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

92.39 €

1 6 jours 17.324Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-3/8

92.39 €

1 6 jours 1827Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

109.17 €

1 6 jours 2025Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

114.20 €

1 6 jours 21.724Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/2

114.20 €

1 6 jours 2222Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

161.99 €

1 6 jours 2525Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique