Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-1 |
D-1/2 |
D-1/4 |
D-1/8 |
D-3/4 |
D-3/8 |
D-4 |
D-6 |
D-8 |
D-10 |
D-11/2 |
D-11/4 |
D-12 |
D-15 |
D-16 |
D-18 |
D-20 |
D-22 |
D-25 |
D-28 |
D-30 |
D-32 |
D-35 |
D-38 |
D-40 |
D-42 |
D-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A (pièces associées) | Nominal B (pièces associées) | Nominal (pièces liées) (mm) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) | Spécifications de taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | 6 jours | 25 | 1 | - | 34.00 | Taille en pouces | ||
10.57 € | 1 | 6 jours | 15 | 1/2 | - | 21.70 | Taille en pouces | ||
2.09 € | 1 | 6 jours | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Taille en pouces | ||
2.25 € | 1 | 6 jours | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Taille en pouces | ||
11.33 € | 1 | 6 jours | 20 | 3/4 | - | 27.20 | Taille en pouces | ||
2.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | - | 17.30 | Taille en pouces | ||
1.60 € | 1 | 6 jours | - | - | 4 | 4 | Taille en millimètres | ||
1.60 € | 1 | 6 jours | - | - | 6 | 6 | Taille en millimètres | ||
1.60 € | 1 | 6 jours | - | - | 8 | 8 | Taille en millimètres | ||
2.07 € | 1 | 5 jours | - | - | 10 | 10 | Taille en millimètres | ||
19.06 € | 1 | 6 jours | 40 | 1 1/2 | - | 48.60 | Taille en pouces | ||
15.58 € | 1 | 6 jours | 32 | 1 1/4 | - | 42.70 | Taille en pouces | ||
1.87 € | 1 | 6 jours | - | - | 12 | 12 | Taille en millimètres | ||
1.85 € | 1 | 6 jours | - | - | 15 | 15 | Taille en millimètres | ||
9.34 € | 1 | 6 jours | - | - | 16 | 16 | Taille en millimètres | ||
9.48 € | 1 | 6 jours | - | - | 18 | 18 | Taille en millimètres | ||
9.82 € | 1 | 6 jours | - | - | 20 | 20 | Taille en millimètres | ||
10.57 € | 1 | 6 jours | - | - | 22 | 22 | Taille en millimètres | ||
10.71 € | 1 | 6 jours | - | - | 25 | 25 | Taille en millimètres | ||
11.33 € | 1 | 6 jours | - | - | 28 | 28 | Taille en millimètres | ||
11.81 € | 1 | 6 jours | - | - | 30 | 30 | Taille en millimètres | ||
12.76 € | 1 | 6 jours | - | - | 32 | 32 | Taille en millimètres | ||
13.59 € | 1 | 6 jours | - | - | 35 | 35 | Taille en millimètres | ||
13.68 € | 1 | 6 jours | - | - | 38 | 38 | Taille en millimètres | ||
14.58 € | 1 | 6 jours | - | - | 40 | 40 | Taille en millimètres | ||
15.48 € | 1 | 6 jours | - | - | 42 | 42 | Taille en millimètres | ||
19.06 € | 1 | 6 jours | - | - | 50 | 50 | Taille en millimètres |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Manchon | Matériau (composants liés) | EN 1.0301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 21 |
Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A (pièces associées)
Nominal B (pièces associées)
Nominal (pièces liées)(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Spécifications de taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles