Référence fabricant: EB-6X1/8
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 19.83 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EB-6X1/8
Type | Raccord | Matériau | EN 1.1149 équiv. | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Nominal 1(mm) | 6 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 6 | Type à filetage de connexion | R |
Filetage nominal | 1/8B (6A) | Pression de service max.(MPa) | 21 | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa | Spécifications de taille | Taille en millimètres |
Vous vous trouvez sur la page de Pour demi-coude long EB en acier au carbone, le numéro d'article est le suivant: EB-6X1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB-6X1/8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles