Pour raccord union évasé de traversée à souder JA en acier au carbone

Pour raccord union évasé de traversée à souder JA en acier au carbone
The product features a structure/functionality that allows for a high tolerance to both external and internal high temperatures/heat, and durability against vibration, shock, and harsh use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JA-1
JA-1/2
JA-1/4
JA-1/8
JA-3/4
JA-3/8
JA-4
JA-6
JA-8
JA-10
JA-11/2
JA-11/4
JA-12
JA-15
JA-16
JA-18
JA-20
JA-22
JA-25
JA-28
JA-30
JA-32
JA-35
JA-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Spécifications de taille

66.06 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS251-34Taille en pouces

36.43 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS151/2-21.7Taille en pouces

25.04 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS81/4-13.80Taille en pouces

21.27 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS61/8-10.50Taille en pouces

46.65 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS203/4-27.2Taille en pouces

32.66 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS103/8-17.3Taille en pouces

17.71 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--44Taille en millimètres

17.71 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--66Taille en millimètres

19.90 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--88Taille en millimètres

21.27 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1010Taille en millimètres

107.86 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS401 1/2-48.6Taille en pouces

87.47 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille JIS321 1/4-42.7Taille en pouces

22.50 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1212Taille en millimètres

27.37 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1515Taille en millimètres

30.87 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1616Taille en millimètres

32.66 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--1818Taille en millimètres

33.96 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2020Taille en millimètres

36.43 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2222Taille en millimètres

40.13 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2525Taille en millimètres

46.65 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--2828Taille en millimètres

48.71 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3030Taille en millimètres

59.48 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3232Taille en millimètres

66.06 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--3535Taille en millimètres

107.86 €

1 6 jours Tuyau en acier, taille métrique--5050Taille en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1149 équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile / Poudre Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Matériau du tuyau applicable Acier Pression de service max.(MPa) 21
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique