Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GT-1-4-B |
GT-1-6-B |
GT-1-8-B |
GT-1-10-B |
GT-1-12-B |
GT-1-14-B |
GT-1-15-B |
GT-1-16-B |
GT-1-18-B |
GT-1-20-B |
GT-1-22-B |
GT-1-25-B |
GT-1-28-B |
GT-1-30-B |
GT-1-32-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.54 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | ||
20.49 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | ||
24.09 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | ||
25.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | ||
30.91 € | 1 | 7 jours | 12 | 12 | ||
43.90 € | 1 | 9 jours | 14 | 14 | ||
44.54 € | 1 | 6 jours | 15 | 15 | ||
51.51 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | ||
70.26 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | ||
83.60 € | 1 | 6 jours | 22 | 22 | ||
104.01 € | 1 | 6 jours | 25 | 25 | ||
106.24 € | 1 | 6 jours | 28 | 28 | ||
128.73 € | 1 | 6 jours | 30 | 30 | ||
147.42 € | 1 | 6 jours | 32 | 32 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Pression de service max.(MPa) | 15 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles