Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 | 8 jours | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
20.49 € | 1 | 7 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
20.49 € | 1 | 7 jours | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
23.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
23.45 € | 1 | 8 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
31.05 € | 1 | 8 jours | 8 | 8 | 3/8B (10A) | ||
25.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
31.05 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 3/8B (10A) | ||
31.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 3/8B (10A) | ||
44.96 € | 1 | 8 jours | 15 | 15 | 1/2B (15A) | ||
44.96 € | 1 | 8 jours | 15 | 15 | 3/8B (10A) | ||
52.13 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 1/2B (15A) | ||
66.48 € | 1 | 8 jours | 18 | 18 | 1/2B (15A) | ||
75.44 € | 1 | 8 jours | 20 | 20 | 3/4B (20A) | ||
93.62 € | 1 | 19 jours | 22 | 22 | 3/4B (20A) | ||
107.25 € | 1 | 8 jours | 25 | 25 | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 15 | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles