Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GT-3, modèle RACCORD EN T MÂLE

Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GT-3, modèle RACCORD EN T MÂLE
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-3-4-R1/8-B
GT-3-6-R1/4-B
GT-3-6-R1/8-B
GT-3-8-R1/4-B
GT-3-8-R1/8-B
GT-3-10-R1/4-B
GT-3-10-R3/8-B
GT-3-15-R1/2-B
GT-3-15-R3/8-B
GT-3-16-R1/2-B
GT-3-18-R1/2-B
GT-3-20-R3/4-B
GT-3-22-R3/4-B
GT-3-25-R1-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

17.12 €

1 15 jours 441/8B (6A)

20.49 €

1 6 jours 661/4B (8A)

20.49 €

1 6 jours 661/8B (6A)

23.45 €

1 6 jours 881/4B (8A)

23.45 €

1 6 jours 881/8B (6A)

25.55 €

1 6 jours 10101/4B (8A)

31.05 €

1 14 jours 10103/8B (10A)

44.96 €

1 6 jours 15151/2B (15A)

44.96 €

1 6 jours 15153/8B (10A)

52.13 €

1 6 jours 16161/2B (15A)

66.48 €

1 6 jours 18181/2B (15A)

75.44 €

1 6 jours 20203/4B (20A)

93.62 €

1 6 jours 22223/4B (20A)

107.25 €

1 6 jours 25251B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 15 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique