Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GU-2-4-B |
GU-2-6-B |
GU-2-8-B |
GU-2-10-B |
GU-2-12-B |
GU-2-14-B |
GU-2-15-B |
GU-2-16-B |
GU-2-18-B |
GU-2-20-B |
GU-2-22-B |
GU-2-25-B |
GU-2-28-B |
GU-2-30-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | ||
17.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | ||
20.07 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | ||
23.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | ||
25.97 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | ||
34.00 € | 1 | 6 jours | 14 | 14 | ||
34.41 € | 1 | 6 jours | 15 | 15 | ||
43.70 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | ||
50.87 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | ||
53.81 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | ||
70.90 € | 1 | 6 jours | 22 | 22 | ||
79.97 € | 1 | 6 jours | 25 | 25 | ||
132.57 € | 1 | 6 jours | 28 | 28 | ||
107.20 € | 1 | 6 jours | 30 | 30 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Pression de service max.(MPa) | 15 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles