Rivets, type HR SDHR【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rivets, type HR SDHR
  • Remise sur volume
Buckles in a bulb shape due to the special construction of the rivet body, producing a large contact pressure between workpieces. Wide contact diameter is ensured. Once fastened, the mandrel head remains securely in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD42HR-3W
SD43HR-3W
SD44HR-3W
SD52HR-3W
SD53HR-3W
SD54HR-3W
SD62HR-3W
SD63HR-3W
SD64HR-3W
SD65HR-3W
SD83HR-3W
SD85HR-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal
(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Longueur L1
(mm)
Unité de vente

0.14 €

1 Disponible 6 jours 103.21.6~3.211.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

79.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.23.2~4.812.8Boîte / paquet

91.28 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.24.8-6.414.4Boîte / paquet

0.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.01.6~3.212.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.20 €

1 Disponible 6 jours 104.03.2~4.814.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

119.32 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.04.8-6.415.7Boîte / paquet

153.02 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.81.6~3.213.5Boîte / paquet

0.30 €

1 Disponible 6 jours 104.83.2~4.815.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.33 €

1 Disponible 6 jours 104.84.8-6.416.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

85.60 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.86.4~8.018.3Boîte / paquet

69.98 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.41.2~4.816.0Boîte / paquet

157.50 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.44.8~8.019.2Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent Détails du traitement de surface Trivalent blanc
Forme de la tête Tête ronde

Assistance technique