Rivets Ultra Grip SSDUG【1-2,000 pièces par conditionnement】

Rivets Ultra Grip SSDUG
By the using the internal lock function, which improved the problems of external lock use, the vibration portion of the vehicle bodywork can be used. The broadly adaptable plate thickness reduces the number of component parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSD6110UG
SSD670UG
SSD8160UG
SSD895UG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal
(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Longueur L1
(mm)

1,551.02 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.85.5~11.122.5

1,467.51 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.81.6~7.019.1

1,103.61 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.49.0~16.031.3

0.98 €

1 5 jours 106.42.0~9.525.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface NA Détails du traitement de surface NA
Forme de la tête Tête ronde Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique