Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSD41BS |
SSD42BS |
SSD43BS |
SSD44BS |
SSD46BS |
SSD52BS |
SSD53BS |
SSD54BS |
SSD56BS |
SSD62BS |
SSD64BS |
SSD66BS |
SSD68BS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal (mm) | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Longueur L1 (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.06 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.2 | 1.0-1.6 | 9.2 | Boîte / paquet | ||
124.09 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 10.8 | Boîte / paquet | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
143.77 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.2 | 4.8-6.4 | 13.9 | Boîte / paquet | ||
240.11 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.2 | 6.4~9.6 | 17.1 | Boîte / paquet | ||
0.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 11.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 13.0 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
200.44 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.0 | 4.8-6.4 | 14.6 | Boîte / paquet | ||
216.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 17.7 | Boîte / paquet | ||
328.26 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 13.0 | Boîte / paquet | ||
352.26 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | Boîte / paquet | ||
360.17 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | Boîte / paquet | ||
440.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | Boîte / paquet |
Loading...
Matériau | Corps : EN 1.4303 équiv., mandrin : Fer | Traitement de surface | NA | Détails du traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Tête ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal(mm)
Épaisseur de plaque de fixation recommandée(mm)
Longueur L1(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles