Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSD42SSBSLF |
SSD43SSBSLF |
SSD44SSBSLF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur de plaque de fixation recommandée (mm) | Longueur L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.27 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1.0-3.2 | 10.8 | ||
1.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2~4.8 | 12.4 | ||
805.34 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.8-6.4 | 13.9 |
Loading...
Matériau | Fer | Nominal(mm) | 3.2 | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Détails du traitement de surface | NA | Forme de la tête | Grande embase | Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de plaque de fixation recommandée(mm)
Longueur L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles