Douille pour tuyau en cuivre avec joint de tuyau en cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MK150-12.70
MK150-15.88
MK150-15.88X12.70
MK150-19.05
MK150-22.22
MK150-22.22X15.88
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tuyau applicable Type de connexion Type de taille de tube applicable Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Nominal A 2 [dans le cas de différents diamètres] Nominal B 2 [dans le cas de différents diamètres] D.E. de tuyau applicable 2 [dans le cas de différents diamètres]
(mm)
Taille nominale de vis de montage (pièces liées) Nominal A (pièces associées)

2.19 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour construction)Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de construction103/812.70-----

2.38 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour construction)Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de construction151/215.88-----

3.63 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour construction)Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de construction151/215.88103/812.701/23/8

3.56 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour réfrigérant)Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant-3/419.05-----

3.19 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour construction)Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de construction203/422.22-----

4.19 €

1 6 jours Tuyau en cuivre (pour construction)Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents, type à souderTaille pour tuyau en cuivre pour application de construction203/422.22151/215.883/41/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Cuivre désoxydé au phosphore Fluide applicable Eau
Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) Type à raccord Raccord à souder Matériau du tuyau applicable Cuivre

Assistance technique