Référence fabricant: M148CP-1/2X22.22
Marque: MIYAKO
Prix: 15.38 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M148CP-1/2X22.22
Type | Raccord | Matériau | En bronze | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à souder | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Nominal A 1 | 20 |
Nominal B 1 | 3/4 | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 22.22 |
Type à filetage de connexion | Rp | Filetage nominal | 1/2B (15A) | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | 3/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, coude de bouche d'incendie sur tuyau en cuivre, le numéro d'article est le suivant: M148CP-1/2X22.22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M148CP-1/2X22.22.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles