Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M154F-1/2X12.7 |
M154F-1/2X15.88 |
M154F-3/4X22.22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Taille nominale de vis de montage (pièces liées) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 3/8 | 12.70 | 1/2B (15A) | 3/8 | ||
4.92 € | 1 | 6 jours | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | 1/2 | ||
8.48 € | 1 | 6 jours | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | 3/4 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | En bronze | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (pour construction) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à souder | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à souder | Type de taille de tube applicable | Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | G (fileté) |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Taille nominale de vis de montage (pièces liées)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles