Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 3 | - | 3 | 1/8B (6A) | ||
9.29 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 4 | - | 4 | 1/8B (6A) | ||
9.29 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 5 | - | 5 | 1/8B (6A) | ||
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/2B (15A) | ||
10.96 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
9.29 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | ||
14.32 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | ||
10.96 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
11.81 € | 1 | 6 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
14.32 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 1/2B (15A) | ||
10.96 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
12.92 € | 1 | 11 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 1/8B (6A) | ||
14.32 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | ||
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
15.56 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
11.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | |
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) | ||
15.56 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
15.56 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/8B (6A) | ||
15.56 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | ||
25.41 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 1/2B (15A) | ||
25.82 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 1/4B (8A) | ||
26.44 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) | ||
26.02 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
25.41 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
79.52 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en mm | 15 | - | 15 | 1/2B (15A) | ||
107.35 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
117.79 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
121.96 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) | ||
112.97 € | 1 | 10 jours | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 7/8 | 22.22 | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | En laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service max.(MPa) | 6.86 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles