• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Coude en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal elbow.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M148MN-10
M148MN-13
M148MN-20
M148MN-20X13
M148MN-25
M148MN-25X13
M148MN-25X20
M148MN-30
M148MN-40
M148MN-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

10.96 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--10

11.80 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)--13

15.38 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--20

15.16 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)Rc20x13

27.90 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--25

23.31 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1B (25A)Rc25x13

26.64 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1B (25A)Rc25x20

38.78 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)--30

45.07 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--40

72.64 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude à 90° Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique