Douille en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie

Douille en bronze industriel pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal socket.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M150MN-10
M150MN-13
M150MN-13X10
M150MN-20
M150MN-20X13
M150MN-25
M150MN-25X13
M150MN-25X20
M150MN-30
M150MN-40
M150MN-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Dimensions

9.31 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--10

10.15 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)--13

12.65 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)Rc13x10

12.43 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--20

13.09 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)3/4B (20A)Rc20x13

21.44 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--25

22.47 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent[1/2B (15A)] 1/2B (13A)1B (25A)Rc25x13

23.73 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1B (25A)Rc25x20

29.38 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[1 1/4B (32A)] 1 1/4B (30A)--30

35.85 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--40

48.82 €

1 10 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douille Matériau En laiton
Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique