Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | R | Rc | 3 | ||
4.06 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | - | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | R | Rc | 3x6 | ||
6.60 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | - | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | R | Rc | 6 | ||
4.06 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | - | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | Rc | R | 6x3 | ||
6.80 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | R | Rc | 6x10 | ||
12.01 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | R | Rc | 6x13 | ||
10.58 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | R | Rc | 10 | ||
6.80 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | Rc | R | 10x3 | ||
6.80 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | Rc | R | 10x6 | ||
11.81 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | R | Rc | 10x13 | ||
17.46 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | R | Rc | 13 | ||
12.25 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | Rc | R | 13x3 | ||
12.25 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | Rc | R | 13x6 | ||
12.25 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | Rc | R | 13x10 | ||
15.16 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | R | Rc | 13x20 | ||
28.74 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | R | Rc | 20 | ||
15.17 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | Rc | R | 20x13 | ||
42.11 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | 1B (25A) | R | Rc | 25 | ||
28.77 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Rc | R | 25x20 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Manchon | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles