Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M154N-3 |
M154N-3X6 |
M154N-3X10 |
M154N-3X13 |
M154N-6 |
M154N-6X10 |
M154N-6X13 |
M154N-10 |
M154N-10X13 |
M154N-13 |
M154N-13X20 |
M154N-20 |
M154N-20X25 |
M154N-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | - | - | 3 | ||
3.77 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | - | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | R | 3x6 | ||
5.14 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | R | 3x10 | ||
12.25 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/8B (6A)] 1/8B (3A) | R | 3x13 | ||
3.25 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | - | - | - | 6 | ||
4.50 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | R | 6x10 | ||
6.44 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/4B (8A)] 1/4B (6A) | R | 6x13 | ||
4.28 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | 10 | ||
6.38 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | R | 10x13 | ||
5.76 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | - | - | 13 | ||
12.87 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | R | 13x20 | ||
12.01 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | 20 | ||
26.02 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 3/4B (20A) | R | 20x25 | ||
24.77 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Double embout | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Eau | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles