Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M150M-13 |
M150M-20 |
M150M-20X13 |
M150M-25 |
M150M-25X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | - | - | 13 | ||
15.56 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | 20 | ||
27.02 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 3/4B (20A) | Rc | 20x13 | ||
26.13 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | 25 | ||
30.84 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Rc | 25x20 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Douille | Matériau | En bronze |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Placage au chrome |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles