Référence fabricant: M149GMMS-13
Marque: MIYAKO
Prix: 23.89 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M149GMMS-13
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | En laiton | Filetage nominal M1 | 1/2B (13A) | Filetage nominal M2 | 1/2B (13A) |
Type à filetage de connexion M1 | G (taraudé) | Type à filetage de connexion M2 | G (fileté) | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1/2B (13A) | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Placage au chrome |
Garniture intérieure en résine | NA | Dimensions | 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T filetés à l'intérieur de joints plaqués pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie avec écrou horizontal M149GMMS, le numéro d'article est le suivant: M149GMMS-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M149GMMS-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles