Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S2VAA-13 |
S2VAA-13X27.5 |
S2VAA-13X55 |
S2VAA-20 |
S2VAA-20X13 |
S2VAA-20X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13 | ||
8.28 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13x27.5 | ||
10.77 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 13x55 | ||
12.85 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 | ||
12.01 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 20x13 | ||
11.19 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20x30 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Manchon | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | G (taraudé) | Fluide applicable | Eau |
Traitement de surface | Placage au chrome | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles