Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S2TEF-A-13 |
S2TEF-A-13GX20RC |
S2TEF-A-20 |
S2TEF-A-20GX13RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M1 | Type à filetage de connexion M2 | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | Rc | G (fileté) | 13 | ||
13.27 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | Rc | G (fileté) | 13Gx20Rc | ||
12.01 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | G (fileté) | 20 | ||
14.52 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | G (fileté) | Rc | 20Gx13Rc |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Manchon | Matériau | En laiton |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Placage au chrome | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M1
Type à filetage de connexion M2
Dimensions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles