Raccord en croix pour joint fileté en acier inoxydable X

Raccord en croix pour joint fileté en acier inoxydable X
We provide stable stainless steel products from casting to completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-X-1/2B
SCS13-X-1/4B
SCS13-X-1/8B
SCS13-X-1B
SCS13-X-2B
SCS13-X-3/4B
SCS13-X-3/8B
SCS13-X-3B
SCS13-X-4B
SCS13-X-11/2B
SCS13-X-11/4B
SCS13-X-21/2B
SCS14-X-1/2B
SCS14-X-1/4B
SCS14-X-1/8B
SCS14-X-1B
SCS14-X-2B
SCS14-X-3/4B
SCS14-X-3/8B
SCS14-X-3B
SCS14-X-4B
SCS14-X-11/2B
SCS14-X-11/4B
SCS14-X-21/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1

31.70 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)

30.13 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)

29.46 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/8B (6A)

65.81 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)

137.33 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)

43.44 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)

30.14 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)

328.94 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)

537.03 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)

98.10 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)

86.09 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)

260.75 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)

48.35 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)

45.86 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)

45.86 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)

97.71 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)

223.17 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)

68.41 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)

47.49 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)

645.40 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)

1,043.49 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)4B (100A)

152.60 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)

139.33 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)

511.49 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 1.65 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::130 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique