Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 41.5 | |
23.06 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 34 | ||
22.49 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 30.5 | ||
45.86 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 54 | ||
91.30 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 67 | ||
33.96 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 48.5 | ||
23.59 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 38.5 | ||
217.39 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 85 | ||
310.84 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4B (100A) | 111.5 | ||
55.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 60.5 | |
57.86 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
149.23 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 77 | ||
41.63 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 41.5 | ||
35.51 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 34 | ||
35.51 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/8B (6A) | 30.5 | ||
72.33 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 54 | ||
151.40 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 67 | ||
58.00 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 48.5 | ||
36.88 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 38.5 | ||
423.43 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3B (80A) | 85 | ||
729.84 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 4B (100A) | 111.5 | ||
116.82 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 60.5 | ||
86.86 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
291.33 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 77 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union femelle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 1.65 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::130 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles