Manchon hex pour joint fileté en acier inoxydable B

Manchon hex pour joint fileté en acier inoxydable B
  • Remise sur volume
A stainless steel, threaded, hexagonal bush B fitting—manufactured by ONK Co., Ltd., with a proven track record in Japan, offering a large selection of JIS standard fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-B-1/2X1/4B
SCS13-B-1/2X3/8B
SCS13-B-1/4X1/8B
SCS13-B-1X1/2B
SCS13-B-1X1/4B
SCS13-B-1X3/4B
SCS13-B-1X3/8B
SCS13-B-2X1/2B
SCS13-B-2X1B
SCS13-B-2X3/4B
SCS13-B-2X11/2B
SCS13-B-2X11/4B
SCS13-B-3/4X1/2B
SCS13-B-3/4X1/4B
SCS13-B-3/4X1/8B
SCS13-B-3/4X3/8B
SCS13-B-3/8X1/4B
SCS13-B-3/8X1/8B
SCS13-B-3X1B
SCS13-B-3X2B
SCS13-B-3X11/2B
SCS13-B-3X11/4B
SCS13-B-3X21/2B
SCS13-B-4X2B
SCS13-B-4X3B
SCS13-B-4X11/2B
SCS13-B-4X21/2B
SCS13-B-11/2X1/2B
SCS13-B-11/2X1B
SCS13-B-11/2X3/4B
SCS13-B-11/2X11/4B
SCS13-B-11/4X1/2B
SCS13-B-11/4X1B
SCS13-B-11/4X3/4B
SCS13-B-11/4X3/8B
SCS13-B-21/2X1B
SCS13-B-21/2X2B
SCS13-B-21/2X11/2B
SCS13-B-21/2X11/4B
SCS14-B-1/2X1/4B
SCS14-B-1/2X1/8B
SCS14-B-1/2X3/8B
SCS14-B-1/4X1/8B
SCS14-B-1X1/2B
SCS14-B-1X1/4B
SCS14-B-1X3/4B
SCS14-B-1X3/8B
SCS14-B-2X1/2B
SCS14-B-2X1B
SCS14-B-2X3/4B
SCS14-B-2X11/2B
SCS14-B-2X11/4B
SCS14-B-3/4X1/2B
SCS14-B-3/4X1/4B
SCS14-B-3/4X1/8B
SCS14-B-3/4X3/8B
SCS14-B-3/8X1/4B
SCS14-B-3/8X1/8B
SCS14-B-3X1B
SCS14-B-3X2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Longueur totale

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)24

4.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)24

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)17

14.19 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)29

14.19 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/4B (8A)29

8.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/4B (20A)29

14.19 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)29

37.66 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1/2B (15A)40

37.66 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1B (25A)40

37.66 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)3/4B (20A)40

37.66 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)40

37.66 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)40

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)26

8.98 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)26

9.29 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/8B (6A)26

5.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)26

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)18

5.07 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)1/8B (6A)18

81.06 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1B (25A)47

81.06 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)2B (50A)47

81.06 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1 1/2B (40A)47

81.06 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1 1/4B (32A)47

81.06 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)2 1/2B (65A)47

159.07 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)2B (50A)52.5

159.07 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)3B (80A)52.5

159.07 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)1 1/2B (40A)52.5

159.07 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)4B (100A)2 1/2B (65A)52.5

25.41 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1/2B (15A)34

25.41 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)34

25.41 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)34

25.41 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)34

19.73 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)32

19.73 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)32

19.73 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)32

19.73 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)3/8B (10A)32

73.62 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)1B (25A)43

73.62 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)2B (50A)43

73.62 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)43

73.62 €

1 7 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)43

10.06 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)24

9.38 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/8B (6A)24

9.38 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)24

7.69 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)17

22.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)29

22.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)1/4B (8A)29

22.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)3/4B (20A)29

22.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)29

57.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1/2B (15A)40

57.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1B (25A)40

57.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)3/4B (20A)40

57.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)40

57.73 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)40

14.47 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)26

14.47 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)26

15.52 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)1/8B (6A)26

14.47 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)26

7.95 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)18

7.95 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)1/8B (6A)18

157.43 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)1B (25A)47

157.43 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)2B (50A)47

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon hexagonal
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique