Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Longueur totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 36 | ||
12.38 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 37 | ||
7.83 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 28 | ||
21.76 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 45 | ||
21.76 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 47 | ||
81.84 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 64 | ||
84.70 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 63 | ||
8.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 42 | |
15.78 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 39 | ||
7.69 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 33 | ||
7.69 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 29 | ||
54.34 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 57 | ||
54.34 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 59 | ||
36.31 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 54 | ||
36.31 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 52 | ||
18.38 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 36 | ||
18.38 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 37 | ||
13.56 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 28 | ||
35.39 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 45 | ||
35.39 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 47 | ||
134.24 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 64 | ||
125.46 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 63 | ||
24.96 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 42 | ||
24.90 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 39 | ||
12.64 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 33 | ||
12.64 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 29 | ||
81.43 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 57 | ||
81.43 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 59 | ||
58.25 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 54 | ||
58.25 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 52 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Double embout |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles