Joint fileté en acier inoxydable, douille de diamètre inégal (diamètre extérieur inégal) RS

Joint fileté en acier inoxydable, douille de diamètre inégal (diamètre extérieur inégal) RS
  • Remise sur volume
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-RS-1/2X1/4B
SCS13-RS-1/2X1/8B
SCS13-RS-1/2X3/8B
SCS13-RS-1X1/2B
SCS13-RS-1X3/4B
SCS13-RS-1X3/8B
SCS13-RS-2X1B
SCS13-RS-2X11/2B
SCS13-RS-2X11/4B
SCS13-RS-3/4X1/2B
SCS13-RS-3/4X1/4B
SCS13-RS-3/4X3/8B
SCS13-RS-3X2B
SCS13-RS-3X21/2B
SCS13-RS-11/2X1B
SCS13-RS-11/2X3/4B
SCS13-RS-11/2X11/4B
SCS13-RS-11/4X1/2B
SCS13-RS-11/4X1B
SCS13-RS-11/4X3/4B
SCS13-RS-21/2X2B
SCS13-RS-21/2X11/2B
SCS14-RS-1/2X1/4B
SCS14-RS-1/2X1/8B
SCS14-RS-1/2X3/8B
SCS14-RS-1X1/2B
SCS14-RS-1X3/4B
SCS14-RS-1X3/8B
SCS14-RS-2X1B
SCS14-RS-2X11/2B
SCS14-RS-2X11/4B
SCS14-RS-3/4X1/2B
SCS14-RS-3/4X1/4B
SCS14-RS-3/4X3/8B
SCS14-RS-3X2B
SCS14-RS-3X21/2B
SCS14-RS-11/2X1B
SCS14-RS-11/2X3/4B
SCS14-RS-11/2X11/4B
SCS14-RS-11/4X1/2B
SCS14-RS-11/4X1B
SCS14-RS-11/4X3/4B
SCS14-RS-21/2X2B
SCS14-RS-21/2X11/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Longueur totale

12.90 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)34

12.90 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/8B (6A)34

12.90 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)34

15.49 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)43

26.97 €

1 6 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/4B (20A)43

26.97 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)43

82.06 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1B (25A)60

84.05 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)60

84.05 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)60

18.11 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)36

9.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)36

17.07 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)36

225.98 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)2B (50A)75

211.20 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)2 1/2B (65A)75

56.94 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)55

56.94 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)55

56.94 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)55

41.85 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)51

41.85 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)51

41.85 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)51

169.06 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)2B (50A)70

169.06 €

1 7 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)70

20.46 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)34

20.46 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)1/8B (6A)34

20.46 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)34

43.53 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)43

43.53 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)3/4B (20A)43

43.53 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)43

124.86 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1B (25A)60

124.86 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)60

124.86 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)60

28.94 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)36

26.97 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)36

26.97 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)36

264.20 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)2B (50A)75

282.69 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)3B (80A)2 1/2B (65A)75

83.84 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)55

83.84 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)55

83.84 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)55

65.81 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)51

65.81 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)51

65.81 €

1 9 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)51

218.72 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)2B (50A)70

204.41 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Type à filetage de connexion M1 Rc
Type à filetage de connexion M2 Rc Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique