Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage de connexion nominal | Diam. nominal (Ø) | Diamètre extérieur de cannelure D5 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | ||
11.59 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B | 1/4 | 9 | ||
18.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 1B | 1 | 27 | |
92.91 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 2B | 2 | 52 | ||
25.02 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | ||
12.33 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B | 3/8 | 11 | ||
56.29 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B | 1 1/2 | 39.5 | ||
46.78 € | 1 | 7 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B | 1 1/4 | 33 | ||
23.00 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | ||
18.38 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 1/4B | 1/4 | 9 | ||
49.66 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 1B | 1 | 27 | ||
115.21 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 2B | 2 | 52 | ||
39.88 € | 1 | 5 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | ||
18.38 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 3/8B | 3/8 | 11 | ||
83.24 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/2B | 1 1/2 | 39.5 | ||
74.93 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | 1 1/4B | 1 1/4 | 33 |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle | Type à filetage de connexion | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage de connexion nominal
Diam. nominal(Ø)
Diamètre extérieur de cannelure D5(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles