Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1/2B (15A) | 50 | ||
6.19 € | 1 | 5 jours | - | 1/2B (15A) | 75 | ||
7.61 € | 1 | 5 jours | - | 1/2B (15A) | 100 | ||
9.52 € | 1 | 7 jours | - | 1/2B (15A) | 125 | ||
10.49 € | 1 | 5 jours | - | 1/2B (15A) | 150 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | - | 1/4B (8A) | 50 | ||
5.60 € | 1 | 5 jours | - | 1/4B (8A) | 75 | ||
6.52 € | 1 | 7 jours | - | 1/4B (8A) | 100 | ||
8.40 € | 1 | 7 jours | - | 1/4B (8A) | 125 | ||
8.54 € | 1 | 7 jours | - | 1/4B (8A) | 150 | ||
7.06 € | 1 | 5 jours | - | 1B (25A) | 50 | ||
13.56 € | 1 | 5 jours | - | 1B (25A) | 75 | ||
10.95 € | 1 | 5 jours | - | 1B (25A) | 100 | ||
12.84 € | 1 | 7 jours | - | 1B (25A) | 125 | ||
14.85 € | 1 | 5 jours | - | 1B (25A) | 150 | ||
15.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 2B (50A) | 75 | ||
23.59 € | 1 | 5 jours | - | 2B (50A) | 100 | ||
29.83 € | 1 | 7 jours | - | 2B (50A) | 125 | ||
34.02 € | 1 | 7 jours | - | 2B (50A) | 150 | ||
5.77 € | 1 | 7 jours | - | 3/4B (20A) | 50 | ||
7.36 € | 1 | 5 jours | - | 3/4B (20A) | 75 | ||
8.23 € | 1 | 5 jours | - | 3/4B (20A) | 100 | ||
10.68 € | 1 | 7 jours | - | 3/4B (20A) | 125 | ||
12.39 € | 1 | 5 jours | - | 3/4B (20A) | 150 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | - | 3/8B (10A) | 50 | ||
5.60 € | 1 | 7 jours | - | 3/8B (10A) | 75 | ||
6.52 € | 1 | 7 jours | - | 3/8B (10A) | 100 | ||
8.40 € | 1 | 7 jours | - | 3/8B (10A) | 125 | ||
8.40 € | 1 | 7 jours | - | 3/8B (10A) | 150 | ||
15.17 € | 1 | 5 jours | - | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
18.97 € | 1 | 5 jours | - | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
23.72 € | 1 | 7 jours | - | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
26.72 € | 1 | 5 jours | - | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
12.70 € | 1 | 5 jours | - | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
15.83 € | 1 | 5 jours | - | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
20.20 € | 1 | 7 jours | - | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
22.80 € | 1 | 7 jours | - | 1 1/4B (32A) | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔tuyau en acier | Forme de connexion | Embouts simples |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::220 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Longueur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles