• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccordement pour joint fileté en acier inoxydable B STB

Raccordement pour joint fileté en acier inoxydable B STB
  • Remise sur volume
We provide stable stainless steel products from casting to completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-STB-1/2B
SCS13-STB-1/4B
SCS13-STB-1/8B
SCS13-STB-3/4B
SCS13-STB-3/8B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B (15A)

10.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)1/4B (8A)1/4B (8A)

10.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/8B (6A)1/8B (6A)1/8B (6A)

35.56 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

10.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::220 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique