Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCS13-UL-1/2B |
SCS13-UL-1B |
SCS13-UL-3/4B |
SCS13-UL-3/8B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
52.65 € | 1 | 7 jours | 1/2B (15A) | ||
88.98 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | ||
74.93 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | ||
44.16 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coudes à raccords union femelle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression admissible maximale sans chocs(MPa) | 1.65 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::130 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles