Raccord union isolé pour joint fileté en acier inoxydable SGP-VA & SUS IU-V

Raccord union isolé pour joint fileté en acier inoxydable SGP-VA & SUS IU-V
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13-IU-V-1/2B
SCS13-IU-V-1B
SCS13-IU-V-2B
SCS13-IU-V-3/4B
SCS13-IU-V-11/2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

80.06 €

1 7 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

181.88 €

1 7 jours 1B (25A)1B (25A)

389.32 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

108.02 €

1 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

287.88 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union mâle et femelle
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression admissible maximale sans chocs(MPa) 1 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique