Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard) (deg) | Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard) (l / min) | Vis de montage nominale | Classification par volume de pulvérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.83 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 16 | Rc1 / 2 | 16 | ||
57.83 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 20 | Rc1 / 2 | 20 | ||
32.29 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 95 | 4 | R1 / 4 | 040 | ||
32.29 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 95 | 5 | R1 / 4 | 050 | ||
32.29 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 95 | 6 | R1 / 4 | 060 | ||
17.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] HTPVC (résistant à la chaleur) | 65 | 4.5 | R1 / 4 | 1.5-65/4.5 | |
29.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 2 | R1 / 8 | 020 | |
30.39 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 90 | 3 | R1 / 8 | 030 | ||
86.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 30 | Rc3 / 4 | 30 | |
86.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 40 | Rc3 / 4 | 40 | |
35.37 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 7 | Rc3 / 8 | 070 | ||
35.37 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 8 | Rc3 / 8 | 080 | ||
35.37 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 10 | Rc3 / 8 | 10 | ||
35.37 € | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 100 | 12 | Rc3 / 8 | 12 |
Loading...
Forme d'injection | Cône de cercle rempli / cône de carré rempli | Fluide | Fluide A | Type | Fluide A |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau | Pression standard(MPa) | 0.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)(l / min)
Vis de montage nominale
Classification par volume de pulvérisation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles