Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OH35U-75 |
OH35U-100 |
OH35U-130 |
OH35U-150 |
OH35U-200 |
OH35U-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Charge admissible (kg) | Épaisseur T de pneu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 32 | 10 | 35 | 120 | 7 | |
20.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | 8 | |
28.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 35 | 20 | 52 | 250 | 9 | |
35.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 38 | 20 | 53 | 300 | 9 | |
49.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | 10 | |
90.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | 45 | 25 | 64 | 500 | 15 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Uréthane | Roulement | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Charge admissible(kg)
Épaisseur T de pneu(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles