• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs pour longue opération d'étage (étage manuel)

Blocs pour longue opération d'étage (étage manuel)
[Features]
· A block for long working stages.
· Can be added to a rail.
· Four handle types are available.
· Includes index sticker.
· Can be adhered in any position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL-414
BL-414S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

115.75 €

1 5 jours 10Si combiné à une platine de positionnement à fonctionnement long : environ 18mmPoignée simple

210.55 €

1 Jour même

Stock

10Si combiné à une platine de positionnement à fonctionnement long : alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée simple alimentation normale / précise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 26 à 40 Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Catégorie Blocs supplémentaires Surface de platine (longueur)(mm) 40
Surface de platine (largeur)(mm) 40 Type Platine X Méthode de serrage Type à levier

Assistance technique